Menu Search

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten met draad - Metaal

Op voorraad

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Er zijn insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten in verschillende uitvoeringen. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een schone en nette afwerking.

  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
  • Geschikt voor standaard of heavy-duty toepassingen.
Materiaal: HDPE, HDPE;Staal, PA, Aluminium, PE-HD Kleur: Zwart, Grijs, Naturel Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
35 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L2 T2 Draadmaat Materiaal L1 T1 Type Bestellen
€ 0,8132 - € 1,7078 4800 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
€ 0,4913 - € 1,0318 8350 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,7539 - € 1,5832 8450 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
€ 0,5594 - € 1,1749 1900 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
€ 0,3112 - € 0,6535 8250 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,6094 - € 1,2799 4200 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
€ 9,477 - € 13,869 533 Op voorraad
1.5 mm
M10
Aluminiumlegering
60.0 mm
2.5 mm
€ 10,175 - € 13,90 475 Op voorraad
1.0 mm
M10
Aluminiumlegering
50.0 mm
2.0 mm
€ 0,6455 - € 1,3556 2000 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
€ 5,258 - € 16,382 554 Op voorraad
1.0 mm
M10
Aluminiumlegering
60.0 mm
2.0 mm
€ 1,3421 - € 1,4917 1200 Op voorraad
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
1
€ 0,6737 - € 1,4429 9950 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
€ 0,5255 - € 0,5371 4000 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
€ 0,2737 - € 0,5749 2750 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,6844 - € 1,4372 6550 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
€ 0,696 - € 1,4616 7450 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
€ 0,4481 - € 0,963 5900 Op voorraad
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
€ 0,5115 - € 1,0741 7970 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
€ 4,8972 - € 10,7455 725 Op voorraad
1.0 mm
M10
Aluminiumlegering
50.0 mm
2.0 mm
€ 0,736 - € 1,6081 8825 Op voorraad
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
  • van 2
Inzetstuk met schroefdraad M8 60.0 mm 20.0 mm HDPE Naturel

10286463

Prijsbereik
€ 1,7078 - € 0,8132

Voorraadniveaus
4800 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 25.0 mm 50.0 mm HDPE Grijs

10304020

Prijsbereik
€ 1,0318 - € 0,4913

Voorraadniveaus
8350 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Type
    3
Rechthoekige buisinsteekdop M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Zwart

10286449

Prijsbereik
€ 1,5832 - € 0,7539

Voorraadniveaus
8450 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Rechthoekige buisinsteekdop M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Zwart

10286418

Prijsbereik
€ 1,1749 - € 0,5594

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Grijs

10304075

Prijsbereik
€ 0,6535 - € 0,3112

Voorraadniveaus
8250 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Type
    3
Inzetstuk met schroefdraad M10 30.0 mm 50.0 mm HDPE Grijs

10303948

Prijsbereik
€ 1,2799 - € 0,6094

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Type
    3
Inzetstuk met schroefdraad M10 60.0 mm 30.0 mm Aluminiumlegering

10164006

Prijsbereik
€ 13,869 - € 9,477

Voorraadniveaus
533 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    Aluminiumlegering
Inzetstuk met schroefdraad M10 50.0 mm 25.0 mm Aluminiumlegering

10163979

Prijsbereik
€ 13,90 - € 10,175

Voorraadniveaus
475 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    Aluminiumlegering
Inzetstuk met schroefdraad M8 40.0 mm 20.0 mm HDPE Zwart

10294062

Prijsbereik
€ 1,3556 - € 0,6455

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 60.0 mm 30.0 mm Aluminiumlegering

10163993

Prijsbereik
€ 16,382 - € 5,258

Voorraadniveaus
554 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    Aluminiumlegering
Inzetstuk met schroefdraad M8 40.0 mm 20.0 mm PA Zwart

10248416

Prijsbereik
€ 1,4917 - € 1,3421

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Type
    1
  • Materiaal
    PA
Inzetstuk met schroefdraad M10 50.0 mm 20.0 mm HDPE Naturel

10286425

Prijsbereik
€ 1,4429 - € 0,6737

Voorraadniveaus
9950 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Naturel

10445877

Prijsbereik
€ 0,5371 - € 0,5255

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M8 20.0 mm 30.0 mm HDPE Grijs

10303993

Prijsbereik
€ 0,5749 - € 0,2737

Voorraadniveaus
2750 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Type
    3
Inzetstuk met schroefdraad M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Grijs

10303801

Prijsbereik
€ 1,4372 - € 0,6844

Voorraadniveaus
6550 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Type
    3
Inzetstuk met schroefdraad M8 50.0 mm 20.0 mm HDPE Naturel

10286432

Prijsbereik
€ 1,4616 - € 0,696

Voorraadniveaus
7450 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Naturel

10286401

Prijsbereik
€ 0,963 - € 0,4481

Voorraadniveaus
5900 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Inzetstuk met schroefdraad M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Grijs

10303863

Prijsbereik
€ 1,0741 - € 0,5115

Voorraadniveaus
7970 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Type
    3
Inzetstuk met schroefdraad M10 50.0 mm 30.0 mm Aluminiumlegering

10163986

Prijsbereik
€ 10,7455 - € 4,8972

Voorraadniveaus
725 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Materiaal
    Aluminiumlegering
Inzetstuk met schroefdraad M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Naturel

10286456

Prijsbereik
€ 1,6081 - € 0,736

Voorraadniveaus
8825 Op voorraad
Kenmerken
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE