Een verbinding met een quick-fit ontwerp dat uitzet. Ideaal voor gebruik in de montage van houten meubels. Onderdeel van een uitgebreid assortiment verbindingsstukken voor meubels die afzonderlijk verkrijgbaar zijn
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Schroefdiepte | Compatibele plaatdikte | Lengte onder kop | Draadlengte | Totale hoogte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7317 - € 0,7699 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
€ 0,8039 - € 0,8039 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
€ 0,7317 - € 0,7699 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan