Kwartslag bevestigingen grijpen in de houders en worden vastgemaakt door de bout ongeveer 90 graden te draaien - een proces dat bekend staat als een "kwartslagdraai". De bevestiging levert een voorspelbare klemkracht en vermijdt ongewenste opening wanneer deze vergrendeld is. Een snelle en tevens veilige oplossing in de assemblage. Ze zorgen voor een snelle bevestiging en bieden een permanente montageoplossing. Een ideale keuze voor veiligheidspanelen en andere componenten die snel vervangen moeten worden.
Om te installeren en te verwijderen: Gebruik een sleufkop schroevendraaier of een muntstuk en draai de bevestiging een kwartslag. Hierdoor komt het onderste paneel los, terwijl de sluiting in het verwijderbare paneel blijft zitten. U kunt de pen tevens met een hamer in de tule tikken zodat beide panelen aan elkaar worden vergrendeld.
Ons assortiment van kwartslag bevestigingen is beschikbaar in verschillende materialen, waaronder; acetaal co-polymeer, acetaal RMS-14, polyoxymethyleen (POM), nylon 6/6 en polyamide.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale plaatdikte | Materiaal | Kopdiameter | Voorgemonteerde klinknagel | Uitvoering | Ankerlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2192 - € 0,2941 | 2985 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
Acetaal
|
0.575 in
14.6 mm
|
Ja
|
Type 1
|
0.469 in
11.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
|||
€ 4,4866 - € 4,4866 | 7803 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Acetaal
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ja
|
Style 5
|
0.484 in
12.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
|||
€ 4,529 - € 4,529 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.157 in
4.0 mm
|
Acetaal
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ja
|
Style 5
|
0.539 in
13.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
|||
€ 0,4486 - € 0,9867 | 10988 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
POM
|
0.768 in
19.5 mm
|
Ja
|
Style 2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
|||
€ 0,3481 - € 0,3481 | 1402 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
Style 9
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,3538 - € 0,3538 | 5891 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
POM
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nee
|
Style 7
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,2349 - € 0,2349 | 11998 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
POM
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nee
|
Style 4
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,5109 - € 0,5109 | 3152 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
POM
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nee
|
Style 6
|
0.469 in
11.9 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,5916 - € 0,5916 | 9988 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
POM
|
0.618 in
15.7 mm
|
Nee
|
Style 6
|
0.492 in
12.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,2236 - € 0,2986 | 7692 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
POM
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nee
|
Style 4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,2108 - € 0,2108 | 24001 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
POM
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nee
|
Style 8
|
0.295 in
7.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,5109 - € 0,5109 | 63245 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
POM
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nee
|
Style 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,6142 - € 0,6142 | 8928 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
POM
|
0.736 in
18.7 mm
|
Nee
|
Style 6
|
0.858 in
21.8 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,2236 - € 0,2986 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.118 in
3.0 mm
|
POM
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nee
|
Style 7
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,2349 - € 0,2349 | 1538 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
POM
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nee
|
Style 8
|
0.335 in
8.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,559 - € 0,559 | 26757 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
POM
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nee
|
Style 6
|
0.386 in
9.8 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,7133 - € 0,7133 | 2030 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
POM
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nee
|
Style 6
|
0.654 in
16.6 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,2236 - € 0,2236 | 9152 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
POM
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nee
|
Style 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,5038 - € 0,5038 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.118 in
3.0 mm
|
POM
|
0.705 in
17.9 mm
|
Nee
|
Style 6
|
0.547 in
13.9 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
€ 0,559 - € 0,559 | 1814 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
POM
|
0.783 in
19.9 mm
|
Nee
|
Style 6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Kruiskopaandrijving
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan