Menu Search

Push-in klinknagels - Sleutelgat clip

Op voorraad

Sleutelgatklemmen hebben een holle binnenkant in de vorm van een sleutelgat. Door dit ontwerp kan de klem vollediger worden ingeklapt voor gemakkelijke montage met vingerdruk. De taps toelopende, kogelvormige punt van de klinknagelklem helpt bij de geleiding in een paneel.

Deze klemmen bieden een goede elektrische isolatie. Ze zijn ook bestand tegen trillingen, slijtage en corrosie - waardoor ze een duurzame en kosteneffectieve bevestigingsoplossing vormen. Verkrijgbaar voor diverse gatdiameters en paneeldiktes.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Brandveiligheidsclassificatie UL94 V2


Serie: SR1970

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Kleur Plaatdikte Kopdiameter Bestellen
€ 0,0748 - € 0,0924 806 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
8.7 mm
12.7 mm
€ 0,0494 - € 0,061 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
6.4 mm
6.4 mm
€ 0,0707 - € 0,0872 995 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
4.7 mm
12.7 mm
€ 0,0748 - € 0,0924 2899 Op voorraad
6.4 mm
Naturel
7.9 mm
12.7 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
3.2 mm
7.9 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 2011 Op voorraad
Naturel
6.4 mm
7.9 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 459 Op voorraad
Naturel
2.4 mm
8.7 mm
€ 0,0606 - € 0,0748 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
7.4 mm
8.7 mm
€ 0,0707 - € 0,0872 27479 Op voorraad
Naturel
3.2 mm
12.7 mm
€ 0,0748 - € 0,0924 1017 Op voorraad
Naturel
7.1 mm
12.7 mm
€ 0,1289 - € 0,1435 6925 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
8.7 mm
7.9 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
4.7 mm
7.9 mm
€ 0,0606 - € 0,0748 2996 Op voorraad
Naturel
6.4 mm
8.7 mm
€ 0,0606 - € 0,0748 2825 Op voorraad
Naturel
7.9 mm
8.7 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 Vraag de levertijd aan hier
4.7 mm
Naturel
4.7 mm
7.9 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
Naturel
7.1 mm
7.9 mm
€ 0,0494 - € 0,061 3543 Op voorraad
Naturel
4 mm
6.4 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 1796 Op voorraad
Naturel
2.4 mm
7.9 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
Naturel
5.5 mm
7.9 mm
€ 0,0585 - € 0,0722 2062 Op voorraad
Naturel
9.5 mm
7.9 mm
  • van 2
Druknagel 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10223659

Prijsbereik
€ 0,0924 - € 0,0748

Voorraadniveaus
806 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    6.4 mm
  • Plaatdikte
    8.7 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223420

Prijsbereik
€ 0,061 - € 0,0494

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plaatdikte
    6.4 mm
  • Kopdiameter
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10223611

Prijsbereik
€ 0,0872 - € 0,0707

Voorraadniveaus
995 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    6.4 mm
  • Plaatdikte
    4.7 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10223642

Prijsbereik
€ 0,0924 - € 0,0748

Voorraadniveaus
2899 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    6.4 mm
  • Plaatdikte
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10223444

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223482

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
2011 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    6.4 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223512

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
459 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    2.4 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 7.4 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10223550

Prijsbereik
€ 0,0748 - € 0,0606

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plaatdikte
    7.4 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10223598

Prijsbereik
€ 0,0872 - € 0,0707

Voorraadniveaus
27479 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    3.2 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10223635

Prijsbereik
€ 0,0924 - € 0,0748

Voorraadniveaus
1017 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    7.1 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nylon 6/6 Zwart

10365359

Prijsbereik
€ 0,1435 - € 0,1289

Voorraadniveaus
6925 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    4.0 mm
  • Plaatdikte
    8.7 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10223468

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Plaatdikte
    4.7 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223567

Prijsbereik
€ 0,0748 - € 0,0606

Voorraadniveaus
2996 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    6.4 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10223574

Prijsbereik
€ 0,0748 - € 0,0606

Voorraadniveaus
2825 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    8.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10365366

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    4.7 mm
  • Plaatdikte
    4.7 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10365335

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    4.0 mm
  • Plaatdikte
    7.1 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10223390

Prijsbereik
€ 0,061 - € 0,0494

Voorraadniveaus
3543 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    4 mm
  • Kopdiameter
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10223437

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
1796 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    2.4 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790
Druknagel 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10223475

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    4.0 mm
  • Plaatdikte
    5.5 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Druknagel 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10223505

Prijsbereik
€ 0,0722 - € 0,0585

Voorraadniveaus
2062 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdikte
    9.5 mm
  • Kopdiameter
    7.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Goederencode
    3926909790