Een assortiment aantrekverzegelingen met gladde banden vormen een indicatie-verzegeling die tekenen van sabotage of manipulatie onthult, voor een verscheidenheid aan toepassingen. De afgebeelde producten zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien tot de gewenste diameter. Er zijn verschillende soorten verzegelingen beschikbaar, waaronder met langere tags en met een afscheurlipje voor snelle en gemakkelijke verwijdering. Deze verzegelingen hebben een variabele luslengte met een metalen vergrendelingsbek. De beschikbare types omvatten; JawLock inclusief Mini- en Maxi-versies, SegureLock, TeraLock en SmoothLock.
JawLock is een veelzijdige verzegeling die tekenen van sabotage aangeeft. Speciaal ontworpen voor kleine banddiameters, waardoor het ideaal is voor het verzegelen van items met een kleine opening. De dunne, ronde en gladde band (2,0 mm diameter) kan aan de zijkant worden afgescheurd en bevat een grote tag met voldoende ruimte voor codes. Ideaal voor meer robuuste toepassingen. Heeft als voordeel dat het gereedschapsloos verwijderd kan worden.
SegureLock en SmoothLock zijn gebruiksvriendelijke opties met aantrekbare zeer sabotageveilige verzegelingen. Ze zijn ideaal voor het beveiligen van toepassingen zoals koerierszakken. Ze hebben allebei gladde bandjes met grijptandjes op de steel. Zeer sterk:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg en45kg
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Luslengte | Totale lengte | Kleur | Type | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3679 - € 0,3679 | 3 Op voorraad |
19.685 in
500.0 mm
|
22.343 in
567.5 mm
|
Wit
|
Maxi JawLock
|
||||||
€ 54,2371 - € 54,2371 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
19.685 in
500.0 mm
|
22.343 in
567.5 mm
|
Groen
|
Maxi JawLock
|
||||||
€ 0,3651 - € 0,3651 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
19.685 in
500.0 mm
|
22.343 in
567.5 mm
|
Wit
|
Maxi JawLock
|
||||||
€ 0,3014 - € 0,3014 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
11.811 in
300.0 mm
|
14.469 in
367.5 mm
|
Geel
|
Maxi JawLock
|
||||||
€ 0,3651 - € 0,3651 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
19.685 in
500.0 mm
|
22.343 in
567.5 mm
|
Rood
|
Maxi JawLock
|
||||||
€ 0,3481 - € 0,3481 | 872 Op voorraad |
15.748 in
400.0 mm
|
18.406 in
467.5 mm
|
Wit
|
Maxi JawLock
|
||||||
€ 0,3439 - € 0,3439 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.748 in
400.0 mm
|
18.406 in
467.5 mm
|
Groen
|
Maxi JawLock
|
||||||
€ 0,3439 - € 0,3439 | 2000 Op voorraad |
15.748 in
400.0 mm
|
18.406 in
467.5 mm
|
Blauw
|
Maxi JawLock
|
||||||
€ 0,3439 - € 0,3439 | 6302 Op voorraad |
15.748 in
400.0 mm
|
18.406 in
467.5 mm
|
Rood
|
Maxi JawLock
|
||||||
€ 0,3077 - € 0,3077 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.748 in
400.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Rood
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||||
€ 0,2921 - € 0,2921 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
11.811 in
300.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Blauw
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||||
€ 0,3077 - € 0,3077 | 7000 Op voorraad |
15.748 in
400.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Blauw
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||||
€ 0,2921 - € 0,2921 | 8998 Op voorraad |
11.811 in
300.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Wit
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||||
€ 0,2491 - € 0,2491 | 8993 Op voorraad |
11.811 in
300.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Groen
|
Mini JawLock
|
||||||
€ 0,2491 - € 0,2491 | 998 Op voorraad |
11.811 in
300.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Geel
|
Mini JawLock
|
||||||
€ 0,2604 - € 0,2604 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
9.843 in
250.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
Geel
|
Verzegeling met variabele lengte
|
||||||
€ 0,2038 - € 0,2038 | 10988 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Blauw
|
Mini JawLock
|
||||||
€ 0,2575 - € 0,2575 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
15.748 in
400.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Wit
|
Mini JawLock
|
||||||
€ 1,7659 - € 1,7659 | 15969 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Zwart
|
Mini JawLock
|
||||||
€ 0,2292 - € 0,2292 | 6987 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Blauw
|
Mini JawLock
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan