Verstelbare posterhouders voor het stevig ophangen en tentoonstellen van posters, banners en ander drukwerk op conferenties of tentoonstellingen. Met twee beweegbare bovenhaken en onderstuk met extra gewicht om de poster recht te houden.
Ook in deze productgroep vindt u posterclips die met posterranden kunnen worden gebruikt om posters in displaytoepassingen op te hangen. Evenals posterbeschermstrips die samen met posterrandhaken, ophanghaken en plafondclips (afzonderlijk verkrijgbaar) kunnen worden gebruikt.
Zeer flexibel en daarom snel en eenvoudig te installeren.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Materiaal | Totale hoogte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,2256 - € 3,1802 | 1295 Op voorraad |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
€ 0,1486 - € 0,1486 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 29,453 - € 35,8928 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Aluminium
|
|
|||||||
€ 2,2362 - € 4,0421 | 397 Op voorraad |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
€ 12,3417 - € 14,96 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Aluminium
|
|
|||||||
€ 1,3601 - € 4,1016 | 525 Op voorraad |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
€ 33,0055 - € 39,8558 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Aluminium
|
|
|||||||
€ 2,3353 - € 4,2205 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan