Popclips voor gebruik op verkooppunten voor marketingdisplays, bewegwijzering, andere toepassingen binnen de detailhandel en voor meubilair. Eenvoudig en snel te installeren en te verwijderen.
Deze clips zijn verkrijgbaar als standaardclips, vlinderclips en kaarthouders; ze zijn geschikt voor veel verschillende maten en toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basisstijl | Basistype | Hoogte van de basis | Basisdiameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5491 - € 1,168 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Kleine klevende voet
|
Zelfklevende basis
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
€ 0,3821 - € 0,8173 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Medium voet
|
Niet-klevend
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 1,9956 - € 1,9956 | 2997 Op voorraad |
Magnetische voet
|
Magnetische voet
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan