Menu Search

Bevestigingskabel 500.0 mm 2 lussen 24.0 mm

Deze bevestigingskabel is gemaakt van roestvrij staal gecoat met een doorzichtige PVC en heeft een lus aan beide zijden. Gebruikt voor het beveiligen van apparaten in de toepassing, inclusief bevestigingsmiddelen, aanhangwagens en vrachtwagens.
Essentra artikelnummer:

10209813

Oud artikelnummer:

1337534

20 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 9,5425
50 - 99 € 6,2034
100 - 499 € 5,7433
500 + € 5,5356
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 95,43

10 x € 9,5425

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter gecoate kabel 3.00 mm
Kabellengte 500.0 mm
Gatmaat 24.0 mm
Kabelmateriaal RVS
Coatingmateriaal Kunststof
Eindmateriaal RVS
Type uiteinde 2 lussen
Uitvoering Type A
Type Borgkabel
Goederencode 7312102000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op