Menu Search

Foamtape rol 3.2 mm 25.4 mm 4.6 m Wit

Deze witte, dubbelzijdige schuimtape heeft een lijm op acrylbasis en biedt een flexibele verbinding voor gebruik in een breed scala van toepassingen en industrieën
Essentra artikelnummer:

10644690

Fabrikant artikelnummer:

471373

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 9,4863
100 - 299 € 8,9334
300 + € 8,366
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 189,73

20 x € 9,4863

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type kleeflaag Rubber
Kleur Wit
Verpakkingstype Rol
Geprijsd per Rol
Verwijderbaarheid Permanent
Vorm Doorlopend
Doosinhoud 20
Totale lengte 4.6 m
Totale dikte 3.2 mm
Totale breedte 25.4 mm
Lengte rol 4.6 m
Aantal per kartonverpakking 20 Rolls
Goederencode 3919908099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op