Menu Search

Foamtape rol 3.2 mm 19.1 mm 4.6 m Wit

Deze witte, dubbelzijdige schuimtape heeft een lijm op acrylbasis en biedt een flexibele verbinding voor gebruik in een breed scala van toepassingen en industrieën
Essentra artikelnummer:

10383766

Fabrikant artikelnummer:

471372

228 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 7,1002
125 - 374 € 6,6637
375 + € 6,2418
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 177,51

25 x € 7,1002

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type kleeflaag Rubber
Kleur Wit
Verpakkingstype Rol
Geprijsd per Rol
Verwijderbaarheid Permanent
Vorm Doorlopend
Doosinhoud 25
Aantal per kartonverpakking 25 Rolls
Goederencode 3919908099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op