Menu Search

Foamtape rol 0.8 mm 19.1 mm 8.0 m Wit

Deze witte, dubbelzijdige schuimtape heeft een lijm op acrylbasis en biedt een flexibele verbinding voor gebruik in een breed scala van toepassingen en industrieën
Essentra artikelnummer:

10383728

Fabrikant artikelnummer:

471366

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
45 - 224 € 9,3263
225 + € 8,7734
Standaard verpakking: 45

Bestel in veelvoud van 45

Totale prijs:

€ 419,68

45 x € 9,3263

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type kleeflaag Rubber
Kleur Wit
Verpakkingstype Rol
Geprijsd per Rol
Verwijderbaarheid Permanent
Vorm Doorlopend
Doosinhoud 45
Aantal per kartonverpakking 45 Rolls
Goederencode 3919908099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op