Menu Search

Foamtape rol 1.6 mm 25.4 mm 66.0 m Wit

Deze witte, dubbelzijdige schuimtape heeft een lijm op acrylbasis en biedt een flexibele verbinding voor gebruik in een breed scala van toepassingen en industrieën
Essentra artikelnummer:

10383636

Fabrikant artikelnummer:

471344

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
12 - 59 € 42,223
60 + € 39,6913
Standaard verpakking: 12

Bestel in veelvoud van 12

Totale prijs:

€ 506,68

12 x € 42,223

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type kleeflaag Rubber
Kleur Wit
Verpakkingstype Rol
Geprijsd per Rol
Verwijderbaarheid Permanent
Vorm Doorlopend
Aantal per kartonverpakking 12 Rolls
Goederencode 3919908099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op