Randvergrendelingsdragers bieden stevig houvast aan de rand van de PCB, waardoor deze eenvoudig verwijderd kan worden. Steunen met schroefbevestiging zijn erg stevig en betrouwbaar. Deze worden bevestigd met een zelftappende schroef.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1554 - € 0,1777 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
€ 0,1351 - € 0,1545 | 2000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
€ 0,1351 - € 0,1545 | 2964 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
€ 0,1554 - € 0,1777 | 4000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
€ 0,1554 - € 0,1777 | 3687 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
€ 0,1351 - € 0,1545 | 1000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
€ 0,1351 - € 0,1545 | 349 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
€ 0,1554 - € 0,1777 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
€ 0,1554 - € 0,1777 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
€ 0,1351 - € 0,1545 | 1012 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
€ 0,1554 - € 0,1777 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||
€ 0,1554 - € 0,1777 | 4000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
€ 0,1351 - € 0,1545 | 581 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan