Onze hangslotzegels worden gebruikt om goederen tijdens het transport te beveiligen en geven een duidelijke indicatie van sabotage of inbreuk - waardoor u gemoedsrust krijgt tijdens de verzending. Deze afdichtingen zijn een ideale keuze voor meer veeleisende toepassingen.
De verzegeling kan alleen worden verwijderd met een draadknipper (apart verkrijgbaar). Deze zegels voor eenmalig gebruik bieden een goedkoop en veilig alternatief voor conventionele hangsloten. Ze zijn gemaakt van transparant materiaal dat sabotagebewijs levert.
Inclusief opties met RFID-tag voor elektronisch scannen en loggen.
Monteren gaat zó:
1. Trek de beugel uit de behuizing
2. Steek de beugel door het bovenste gat in de behuizing
3. Druk om te vergrendelen.
Toepassingen zijn onder andere kunststof verdeelkasten, voertuigdeuren en entrepotdeuren.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Lengte body | Breedte body | Bodydikte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,794 - € 0,794 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
€ 0,794 - € 0,794 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
€ 0,2731 - € 0,3269 | 8117 Op voorraad |
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
€ 0,2731 - € 0,3269 | 13319 Op voorraad |
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
€ 4,5149 - € 4,5149 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
€ 4,5149 - € 4,5149 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
€ 0,2731 - € 0,3269 | 10755 Op voorraad |
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
€ 0,794 - € 0,794 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
€ 4,5149 - € 4,5149 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan