Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1991 - € 1,1991 | 14244 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1573 - € 0,1573 | 73000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2656 - € 0,2656 | 9000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,9854 - € 0,9854 | 5757 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,1617 | 30000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,3621 | 30000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1788 - € 0,2186 | 10000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2211 - € 0,2211 | 31000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,9468 - € 0,9468 | 63451 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,3799 - € 0,3799 | 46000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,9765 - € 0,9765 | 4169 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 1,1234 - € 1,1234 | 27487 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1899 - € 0,276 | 8000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2047 - € 0,2047 | 21000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 2,7924 - € 2,8589 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 2,0479 - € 3,072 | 13500 Op voorraad |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| € 1,6769 - € 1,6769 | 1167 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 3,6234 - € 3,6234 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 3,1747 - € 3,1747 | 421 Op voorraad |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| € 3,3729 - € 3,3729 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan