Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2686 - € 0,2686 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,3356 - € 0,4127 | 7246 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Siliconenrubber
|
||
| € 0,3339 - € 0,3339 | 998 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,074 - € 0,1595 | 6000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1558 - € 0,3116 | 19000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2879 - € 0,5796 | 3600 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2671 - € 0,3443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1061 - € 0,2128 | 12000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1766 - € 0,3552 | 8400 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1558 - € 0,3116 | 5000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2879 - € 0,5796 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1061 - € 0,2128 | 37000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1766 - € 0,3552 | 7200 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1766 - € 0,3552 | 1600 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,108 - € 0,2268 | 3500 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2329 - € 0,4737 | 2000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2879 - € 0,5796 | 11600 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,3784 - € 0,7573 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,6826 - € 1,0744 | 2052 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1499 - € 0,1944 | 83 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan