Menu Search

O-ring 4.1 mm 1.6 mm FPM Zwart

This o-ring is made of FPM 75 and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 4.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra artikelnummer:

10405949

Oud artikelnummer:

600713

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 1.6 mm
ID 4.1 mm
Aantal stukken 15
Type Individual Part
Kleur Zwart
Massief materiaal 75 fluoroelastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op