These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Materiaal: Zamak, Staal, RVS, Gegoten zinklegering, Zinklegering Kleur: Zwart, Naturel, Grijs, , Chroom Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 34,0248 - € 52,9274 | 16 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Grijs
|
Rechtshandig
|
RVS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 26,4041 - € 26,4041 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Grijs
|
Linkshandig
|
RVS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Grijs
|
Linkshandig
|
RVS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| € 17,6866 - € 27,5125 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Grijs
|
Rechtshandig
|
RVS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 16,6388 - € 25,8825 | 30 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Grijs
|
Linkshandig
|
RVS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 16,6388 - € 25,8825 | 17 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Grijs
|
Rechtshandig
|
RVS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 44,565 - € 62,391 | 16 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Chroom
|
Linkshandig
|
RVS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 39,1193 - € 60,8523 | 469 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Rechtshandig
|
RVS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 4,1107 - € 6,3944 | 74 Op voorraad |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Gegoten zinklegering
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| € 6,6938 - € 10,4125 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Zwart
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| € 18,811 - € 26,335 | 20 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
|
Verzinkt staal
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 7,983 - € 8,87 | 20 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 7,983 - € 8,87 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 7,603 - € 7,603 | 5 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Rechtshandig
|
RVS
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 7,603 - € 7,603 | 30 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Linkshandig
|
RVS
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 26,751 - € 37,451 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
Rechtshandig
|
RVS
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 16,631 - € 23,283 | 150 Op voorraad |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Gegoten zinklegering
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,6845 - € 1,8717 | 11 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Grijs
|
Rechtshandig
|
Staal
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 18,811 - € 26,335 | 1 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
Rechtshandig
|
Staal
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 7,4236 - € 11,5478 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan