Verkoop haken zijn ideaal om hangende onderdelen te hangen aan karton, POP-displays, en vrijstaande display-units. Verkrijgbaar in enkele of dubbele haken met verschillende hanglengtes.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorkconfiguratie | Voorzijde display | Kleur | Materiaal | Hangende lengte | Bevestigingsmethode | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5038 - € 0,6114 | 5800 Op voorraad |
Enkel
|
Geen
|
Zwart
|
PA
|
3.465 in
88.0 mm
|
Presentatiewand
|
||||
€ 0,5732 - € 0,6991 | 2350 Op voorraad |
Enkel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
4.685 in
119.0 mm
|
Kartonnen sleuf
|
||||
€ 0,4415 - € 0,5364 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Enkel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Kartonnen sleuf
|
||||
€ 0,535 - € 0,6439 | 5187 Op voorraad |
Enkel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
8.465 in
215.0 mm
|
Presentatiewand
|
||||
€ 0,617 - € 0,7515 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Enkel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
7.756 in
197.0 mm
|
Kartonnen sleuf
|
||||
€ 0,4514 - € 0,5519 | 15758 Op voorraad |
Enkel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Kartonnen sleuf
|
||||
€ 0,5194 - € 0,7906 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Dubbel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stab-in
|
||||
€ 0,8704 - € 1,3582 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Dubbel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
7.874 in
200.0 mm
|
Presentatiewand
|
||||
€ 1,0332 - € 1,6674 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Dubbel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
9.843 in
250.0 mm
|
Presentatiewand
|
||||
€ 0,8506 - € 1,3582 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Dubbel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stab-in
|
||||
€ 0,6553 - € 0,7756 | 16884 Op voorraad |
Dubbel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
6.102 in
155.0 mm
|
Stab-in
|
||||
€ 0,6001 - € 0,7274 | 19750 Op voorraad |
Enkel
|
Geen
|
Zwart
|
PA
|
5.512 in
140.0 mm
|
Presentatiewand
|
||||
€ 0,4953 - € 0,5986 | 4850 Op voorraad |
Enkel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
6.457 in
164.0 mm
|
Presentatiewand
|
||||
€ 0,8803 - € 1,0742 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Dubbel
|
Geen
|
Zwart
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Presentatiewand
|
||||
€ 1,3219 - € 1,5993 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Dubbel
|
Geen
|
Wit
|
ABS
|
8.031 in
204.0 mm
|
Presentatiewand
|
||||
€ 1,1733 - € 1,4294 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Enkel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
7.953 in
202.0 mm
|
Stab-in
|
||||
€ 0,8803 - € 1,0742 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Dubbel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Presentatiewand
|
||||
€ 1,2554 - € 1,5427 | 25 Op voorraad |
Enkel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
5.945 in
151.0 mm
|
Stab-in
|
||||
€ 0,5668 - € 0,96 | 12220 Op voorraad |
Dubbel
|
Geen
|
Zwart
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Presentatiewand
|
||||
€ 0,5194 - € 0,7906 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Dubbel
|
Geen
|
Wit
|
PA
|
|
Bovenrand
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan