Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, als standaardkappen te kort zijn.
Materiaal: Silicone Kleur: Rood, Naturel Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Lengte rol | Materiaal | d | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,3391 - € 3,3391 | 404 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 6,2331 - € 6,2331 | 70 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 5,58 - € 11,718 | 65 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 13,728 - € 28,828 | 77 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 7,4055 - € 7,4055 | 112 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,419 - € 2,419 | 23 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 19,664 - € 41,294 | 58 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 30,2156 - € 30,2156 | 23 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 6,871 - € 17,484 | 83 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 14,648 - € 30,76 | 63 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,9886 - € 1,9886 | 47 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,879 - € 6,046 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 3,784 - € 7,947 | 15 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 4,69 - € 9,848 | 2 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,2409 - € 2,2409 | 103 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 6,5002 - € 6,5002 | 50 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 8,86 - € 18,606 | 117 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 15,538 - € 32,63 | 28 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 1,6473 - € 1,6473 | 270 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 2,656 - € 5,579 | 63 Op voorraad |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Siliconenrubber
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan