Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibel LED-type (alle) | Totale diameter | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1944 - € 0,1944 | 2998 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,0975 - € 0,0975 | 4261 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2740 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,1332 - € 0,1332 | 2 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1587 | 2043 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | 2000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 0,1332 - € 0,1332 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2611 - € 0,2611 | 3118 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1587 | 44 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1115 - € 0,1115 | 2580 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | 15433 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1332 - € 0,1332 | 113741 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,1854 - € 0,1854 | 2000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1115 - € 0,1115 | 2000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,2181 | 12000 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,2478 | Vraag de levertijd aan hier |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1115 - € 0,1115 | 478 Op voorraad |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1115 - € 0,1115 | 2621 Op voorraad |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan