Met blad- en vlagscharnieren kan de deur gemakkelijk verwijderd worden, ideaal als de toegangsruimte binnenin de kast gering is. Dit assortiment is verkrijgbaar in een keur aan profielen en materialen
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Materiaal | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,8589 - € 3,3844 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.047 in
52.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
€ 6,737 - € 7,0064 | 1156 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
€ 16,8849 - € 17,5603 | 38 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
€ 1,368 - € 1,5691 | 984 Op voorraad |
2.52 in
64.0 mm
|
PA GF
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
€ 11,5066 - € 13,9693 | 1374 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 9,0015 - € 9,3615 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 6,8039 - € 7,0761 | 144 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
€ 5,5676 - € 5,5676 | 13 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
PA GF
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||||
€ 7,4729 - € 8,552 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.508 in
38.3 mm
|
PA GF
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
€ 12,3874 - € 12,8829 | 82 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
€ 9,5676 - € 9,9503 | 118 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon
|
0.232 in
5.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
€ 1,4916 - € 1,7209 | 4912 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
PA GF
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
€ 3,1561 - € 3,2824 | 555 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
PA GF
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||
€ 8,4353 - € 11,6872 | 167 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon
|
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
€ 9,2987 - € 9,6706 | 38 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
€ 13,0776 - € 13,6008 | 100 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
€ 3,277 - € 3,3593 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
€ 1,67 - € 1,8399 | 454 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
€ 1,6173 - € 1,8378 | 161 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan