Menu Search

Kraagloze maskeerpluggen

Op voorraad

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Minder Filters Toon meer filters
69 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid FH Kleur D Materiaal d1 Type Bestellen
€ 0,5773 - € 0,7034 4027 Op voorraad
19.5 mm
Rood
16.0 mm
Silicone
8.0 mm
€ 1,1026 - € 1,1026 2572 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
€ 1,8699 - € 1,8699 1671 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
20.0 mm
€ 2,1815 - € 2,2854 81 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
28.6 mm
Silicone
25.4 mm
€ 0,2151 - € 0,4051 3600 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,8666 - € 0,9661 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
€ 2,1667 - € 2,3003 248 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
€ 0,9349 - € 0,9349 23325 Op voorraad
25.0 mm
Naturel
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
€ 1,6176 - € 1,6176 6574 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
€ 0,2463 - € 0,4643 600 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,5624 - € 0,5936 14400 Op voorraad
25.4 mm
Geel
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
€ 0,3695 - € 0,7386 7600 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
€ 0,2003 - € 0,3989 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
Zwart
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
€ 2,2854 - € 2,2854 65 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
28.0 mm
Silicone
26.0 mm
€ 1,7808 - € 1,7808 1770 Op voorraad
25.4 mm
Blauw
22.0 mm
Silicone
20.0 mm
€ 0,4229 - € 0,4229 10600 Op voorraad
25.4 mm
Roze
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
€ 0,8607 - € 0,9542 144 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
22.0 mm
Silicone
16.3 mm
1
€ 2,7752 - € 2,9236 160 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
45.1 mm
Silicone
39.3 mm
1
€ 0,1573 - € 0,3178 12000 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
€ 1,6176 - € 1,6176 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Groen
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
  • van 4
Kraagloze maskeerplug 19.5 mm Silicone Rood

10240830

Prijsbereik
€ 0,7034 - € 0,5773

Voorraadniveaus
4027 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Kraagloze maskeerplug 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377444

Prijsbereik
€ 1,1026 - € 1,1026

Voorraadniveaus
2572 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248805

Prijsbereik
€ 1,8699 - € 1,8699

Voorraadniveaus
1671 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248843

Prijsbereik
€ 2,2854 - € 2,1815

Voorraadniveaus
81 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 25.0 mm PVC Zwart

10078068

Prijsbereik
€ 0,4051 - € 0,2151

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386774

Prijsbereik
€ 0,9661 - € 0,8666

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386811

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 2,1667

Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10377437

Prijsbereik
€ 0,9349 - € 0,9349

Voorraadniveaus
23325 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248799

Prijsbereik
€ 1,6176 - € 1,6176

Voorraadniveaus
6574 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 25.0 mm PVC Zwart

10078174

Prijsbereik
€ 0,4643 - € 0,2463

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Geel

10288375

Prijsbereik
€ 0,5936 - € 0,5624

Voorraadniveaus
14400 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Kraagloze maskeerplug 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092347

Prijsbereik
€ 0,7386 - € 0,3695

Voorraadniveaus
7600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092293

Prijsbereik
€ 0,3989 - € 0,2003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248836

Prijsbereik
€ 2,2854 - € 2,2854

Voorraadniveaus
65 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10288412

Prijsbereik
€ 1,7808 - € 1,7808

Voorraadniveaus
1770 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Kraagloze maskeerplug 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Roze

10288368

Prijsbereik
€ 0,4229 - € 0,4229

Voorraadniveaus
10600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Kraagloze maskeerplug 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386682

Prijsbereik
€ 0,9542 - € 0,8607

Voorraadniveaus
144 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386729

Prijsbereik
€ 2,9236 - € 2,7752

Voorraadniveaus
160 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092286

Prijsbereik
€ 0,3178 - € 0,1573

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Groen

10288405

Prijsbereik
€ 1,6176 - € 1,6176

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen