Menu Search

Kraagloze maskeerpluggen

Op voorraad

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Minder Filters Toon meer filters
69 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid FH Kleur D Materiaal d1 Type Bestellen
€ 0,2775 - € 0,5516 2000 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
€ 0,1558 - € 0,2923 3100 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,3606 - € 0,6762 200 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
18.0 mm
PVC
16.5 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,7628 - € 0,7628 12213 Op voorraad
25.4 mm
Oranje
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
€ 1,2733 - € 1,2733 105 Op voorraad
25.4 mm
Paars
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
€ 0,5036 - € 0,5152 Vraag de levertijd aan hier
19.5 mm
Groen
18.0 mm
Silicone
10.0 mm
€ 0,4229 - € 0,4229 10600 Op voorraad
25.4 mm
Roze
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
€ 0,09 - € 0,1614 8000 Op voorraad
15.0 mm
Zwart
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
€ 0,1795 - € 0,3365 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
Zwart
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,3161 - € 0,5952 800 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 1,6176 - € 1,6176 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Groen
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
€ 0,3072 - € 0,6201 400 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
€ 0,3072 - € 0,3072 19105 Op voorraad
11.0 mm
Blauw
16.0 mm
Silicone
4.0 mm
€ 1,9441 - € 1,9441 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
22.0 mm
€ 0,1573 - € 0,1662 70927 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
€ 0,3636 - € 0,3636 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
€ 0,5847 - € 0,65 11946 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
€ 1,0818 - € 1,202 3366 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,5847 - € 0,65 7 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
€ 1,9886 - € 1,9886 297 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
  • van 4
N/A Zwart 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

10092323

Prijsbereik
€ 0,5516 - € 0,2775

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
N/A Zwart (DIA)

10077931

Prijsbereik
€ 0,2923 - € 0,1558

Voorraadniveaus
3100 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.0 mm PVC Zwart

10078389

Prijsbereik
€ 0,6762 - € 0,3606

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Oranje

10288382

Prijsbereik
€ 0,7628 - € 0,7628

Voorraadniveaus
12213 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Oranje
Kraagloze maskeerplug 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Paars

10288399

Prijsbereik
€ 1,2733 - € 1,2733

Voorraadniveaus
105 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Paars
Kraagloze maskeerplug 19.5 mm Silicone Groen

10240816

Prijsbereik
€ 0,5152 - € 0,5036

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Kraagloze maskeerplug 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Roze

10288368

Prijsbereik
€ 0,4229 - € 0,4229

Voorraadniveaus
10600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Roze
Kraagloze maskeerplug 15.0 mm PVC Zwart

10071182

Prijsbereik
€ 0,1614 - € 0,09

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.0 mm PVC Zwart

10078006

Prijsbereik
€ 0,3365 - € 0,1795

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.0 mm PVC Zwart

10078273

Prijsbereik
€ 0,5952 - € 0,3161

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Groen

10288405

Prijsbereik
€ 1,6176 - € 1,6176

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Groen
Kraagloze maskeerplug 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092330

Prijsbereik
€ 0,6201 - € 0,3072

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 11.0 mm Silicone Blauw

10240823

Prijsbereik
€ 0,3072 - € 0,3072

Voorraadniveaus
19105 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Kraagloze maskeerplug 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10288429

Prijsbereik
€ 1,9441 - € 1,9441

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10248867

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1573

Voorraadniveaus
70927 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10377475

Prijsbereik
€ 0,3636 - € 0,3636

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377482

Prijsbereik
€ 0,65 - € 0,5847

Voorraadniveaus
11946 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377512

Prijsbereik
€ 1,202 - € 1,0818

Voorraadniveaus
3366 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386767

Prijsbereik
€ 0,65 - € 0,5847

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386804

Prijsbereik
€ 1,9886 - € 1,9886

Voorraadniveaus
297 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart