Menu Search

Bol Ronde buisinsteekdop 20.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753993

Oud artikelnummer:

20753993

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,2126
4000 - 19999 € 0,1519
20000 + € 0,1367
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 85,04

400 x € 0,2126

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 20.0 mm
H 15.5 mm
h 9.5 mm
Minimale plaatdikte 1.0 mm
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Materiaal LDPE - PCR
Kleur Zwart
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op