Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 36,0294 - € 75,6618 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 3,6211 - € 3,636 | 346 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 9,216 - € 9,379 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 9,928 - € 10,062 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,018 - € 3,0978 | 1100 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 2,3151 - € 2,3448 | 2 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 13,906 - € 14,128 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 10,938 - € 11,101 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,3294 - € 0,4541 | 7285 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,5731 - € 3,4578 | 1175 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| € 9,2902 - € 9,2902 | 20 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 9,1567 - € 9,1567 | 260 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 11,012 - € 11,16 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,2315 - € 0,322 | 14250 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,2552 - € 0,3546 | 7692 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
PA
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,316 - € 0,7168 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| € 3,1611 - € 3,1759 | 3 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| € 14,054 - € 19,159 | 160 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 21,504 - € 21,845 | 36 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| € 9,528 - € 9,706 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Blindgat met schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan