Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Ventilatiegaatje | Kleur | Materiaal | H | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 180,165 - € 180,165 | 23 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| € 15,0632 - € 15,0632 | 120 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| € 206,774 - € 206,774 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Geel
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| € 2,814 - € 8,451 | Vraag de levertijd aan hier |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4185 - € 1,4149 | 5600 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 1,8402 - € 1,8402 | 210 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 2,7158 - € 9,5365 | 357 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 2,6627 - € 8,292 | 68 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 3,2676 - € 9,944 | 12 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,6324 - € 2,10 | 500 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0966 - € 0,324 | 7800 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,177 - € 0,7497 | 1500 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,3739 - € 1,2715 | 2400 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,9097 - € 2,8111 | 1080 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 2,2541 - € 2,2541 | 163 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,8295 - € 0,8295 | 201 Op voorraad |
N
|
Zwart
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| € 4,0366 - € 10,3158 | 320 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| € 16,5176 - € 16,5176 | 34 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| € 0,6396 - € 2,3748 | 2940 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| € 2,6862 - € 10,3158 | 475 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan