Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Ventilatiegaatje | Kleur | Materiaal | H | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4541 - € 0,4541 | 97 Op voorraad |
N
|
Zwart
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| € 2,701 - € 2,701 | 11 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 233,621 - € 233,621 | 7 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| € 0,3057 - € 0,7012 | 6350 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 0,8295 - € 0,8295 | 201 Op voorraad |
N
|
Zwart
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| € 0,2567 - € 0,4986 | 6160 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| € 0,5506 - € 2,2314 | 15 Op voorraad |
Nee
|
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| € 0,9052 - € 0,9052 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Rood
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| € 0,3576 - € 0,3576 | 105 Op voorraad |
N
|
Zwart
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| € 0,7227 - € 0,7227 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Zwart
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| € 0,4704 - € 1,3027 | 280 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| € 0,7851 - € 3,1477 | 3590 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| € 4,0366 - € 10,3158 | 320 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| € 16,5176 - € 16,5176 | 34 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| € 0,1092 - € 0,3624 | 12700 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1618 - € 0,683 | 1700 Op voorraad |
Nee
|
Grijs
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4927 - € 0,9879 | 950 Op voorraad |
N
|
Geel
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| € 2,9533 - € 5,9526 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| € 2,33 - € 4,4255 | Vraag de levertijd aan hier |
N
|
Geel
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| € 0,1071 - € 0,253 | 3360 Op voorraad |
J
|
Geel
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan