Kappen met afscheurlip zijn een standaard kant-en-klare oplossing die ervoor zorgen dat u aan de behoeften van uw klanten voldoet zonder de al te vaak voorkomende vertragingen.
Kappen met afscheurlip zijn kappen voor een snelle montage of demontage. Ze kunnen als een snelle oplossing snel worden aangebracht of verwijderd op een groot aantal toepassingen, waaronder kritische hydraulische buizen en pijpen die oliën en andere vloeistoffen binnen voertuigen en machines rond laten stromen. Dit zorgt ervoor dat ze de ideale keuze voor speciale voertuigbouw en andere automotive- en fabricagesectoren zijn.
Kappen met afscheurlip helpen tevens bij het beschermen van buis- en buiseinden tijdens transport en opslag. Ze beschermen onderdelen tegen schade, vuil, vocht en andere andere indringende stoffen. Deze kappen zijn uitermate veelzijdig en ideaal voor vele toepassingen en verschillende schroefdraden, waaronder BSP, GAS, UNF, JIC en NPT.
De kappen zijn gemaakt van lagedichtheidpolyetheen(LDPE) en zijn voorzien van een eenvoudig af te scheuren lip voor een snelle ontgrendeling en verwijdering. Het gemak van het losmaken van de kap met afscheurlip van het hydraulisch buiswerk leidt tot een snellere verwijdering. Trek aan de lip, de kap splijt open en komt los.
Het LDPE-materiaal is stevig en flexibel. Ze bieden vele van de voordelen van PVC-kappen, waaronder integriteit en netheid.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0608 - € 0,1188 | 556 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0935 - € 0,1813 | 11684 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
|||||||||
€ 0,0961 - € 0,1985 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0893 - € 0,1744 | 22383 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
€ 0,106 - € 0,2047 | 14877 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0829 - € 0,1616 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.65 in
16.5 mm
|
|||||||||
€ 0,099 - € 0,2041 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1028 - € 0,1991 | 16620 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
|||||||||
€ 0,0782 - € 0,1456 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.488 in
12.4 mm
|
|||||||||
€ 0,3934 - € 0,7698 | 299 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||||
€ 0,0709 - € 0,15 | 96 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0961 - € 0,1905 | 2073 Op voorraad |
1.173 in
29.8 mm
|
|||||||||
€ 0,1111 - € 0,2472 | 46289 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
|||||||||
€ 0,3241 - € 0,5795 | 4747 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||||
€ 0,5689 - € 1,0729 | 102 Op voorraad |
2.508 in
63.7 mm
|
|||||||||
€ 0,1401 - € 0,288 | 1074 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
|||||||||
€ 0,0829 - € 0,1613 | 10000 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||||
€ 0,0927 - € 0,1908 | 1796 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1091 - € 0,211 | 23932 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0798 - € 0,1566 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan