Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Locknut and sealing washer available seperately.
Serie: SR1704
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Minimale compatibele kabeldiameter | Draadlengte | Materiaal | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8481 - € 0,8481 | 198 Op voorraad |
M12
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,888 - € 1,888 | 4387 Op voorraad |
M32
|
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,944 - € 0,944 | 4964 Op voorraad |
PG13.5
|
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4974 - € 0,4974 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Grijs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,974 - € 0,974 | 13630 Op voorraad |
M25
|
Grijs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,8676 - € 0,8676 | 486 Op voorraad |
PG11
|
Grijs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,454 - € 0,454 | 6878 Op voorraad |
M16
|
Grijs
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,3785 - € 1,3785 | 273 Op voorraad |
PG11
|
Grijs
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 1,8731 - € 1,8731 | 100 Op voorraad |
PG21
|
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 8,796 - € 8,796 | 28 Op voorraad |
PG36
|
Grijs
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 7,9719 - € 7,9719 | 217 Op voorraad |
M40
|
Grijs
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,8241 - € 0,8241 | 523 Op voorraad |
PG16
|
Grijs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,6782 - € 1,6782 | 148 Op voorraad |
PG21
|
Grijs
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,0129 - € 1,0129 | 300 Op voorraad |
PG7
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,23 - € 0,2686 | 22437 Op voorraad |
PG 7
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,4526 - € 0,5327 | 3326 Op voorraad |
PG 13.5
|
Zwart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,9809 - € 0,9809 | 1000 Op voorraad |
PG 21
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 2,4339 - € 2,8642 | 40 Op voorraad |
PG 36
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,2686 - € 0,2686 | 28122 Op voorraad |
PG 7
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3502 - € 0,3502 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 9
|
Zwart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan