Bundels worden veilig bewaard in deze nylon klemmen. Veel verschillende bundeldiameters. Kleuren: Zwart en Naturel UL94 V-2 en UL94 V-0 geschat materiaal Verschillende bevestigingsgaten voor verschillende schroefmaten.
Serie: SR2059
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Compatibele kabeldiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0706 - € 0,0871 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| € 0,0727 - € 0,088 | 6385 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,0885 - € 0,1093 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0577 - € 0,0712 | 2000 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0618 - € 0,0763 | 1070 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,0885 - € 0,1093 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0443 - € 0,0547 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0472 - € 0,0583 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,056 - € 0,0691 | 3695 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,0557 - € 0,0688 | 5000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0321 - € 0,0396 | 5000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0335 - € 0,0414 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0282 - € 0,0348 | 25000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,0808 - € 0,0998 | 6445 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,0321 - € 0,0396 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0615 - € 0,0759 | 10000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0406 - € 0,0501 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,044 - € 0,0544 | 4000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,0521 - € 0,0643 | 5486 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0618 - € 0,0763 | 53995 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan