20263836
20263836
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 53,203 |
| 10 - 19 | € 47,879 |
| 20 - 49 | € 45,227 |
| 50 + | € 42,565 |
| Draadsoort | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 14.0 |
| l1 | 60.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 25.40 |
| l2 | 36.0 |
| d4 | 36.0 |
| a1 | 16.0 |
| Gewicht g | 127.0 |
| a2 | 9.5 |
| l3 | 20.0 |
| w1 | 19.0 |
| w2 | 13.50 |
| Dyn. load C max. kN | 15.4 |
| Static load C0 max. kN | 41.3 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan