Deze allround glijlagers zonder flens zijn gemaakt van polyamide, PTFE en koolstofvezel, of polyamide PFTE en glasvezelmengsels die bestand zijn tegen hoge druk en onderhoudsvrij kunnen werken.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Flange Outside Diameter | Met flens | Totale lengte | Asgatdiameter | Shaft Length | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5321 - € 0,8676 | 295 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Nee
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
€ 0,6043 - € 0,9525 | 158 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Nee
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
€ 0,9114 - € 1,5993 | 544 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Nee
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
€ 1,0261 - € 1,8116 | 100 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Nee
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
€ 1,0048 - € 1,7833 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Nee
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
€ 1,1393 - € 1,8399 | 550 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Nee
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||
€ 2,038 - € 4,9819 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.102 in
28.0 mm
|
|
Nee
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
€ 3,9346 - € 6,0576 | 28 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Nee
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
€ 4,2601 - € 6,0151 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.535 in
39.0 mm
|
|
Nee
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||||
€ 0,4005 - € 0,801 | 4207 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Nee
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
€ 0,5647 - € 1,1308 | 359 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Nee
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||||
€ 0,6071 - € 1,2171 | 104 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Nee
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
€ 0,6213 - € 1,2454 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Nee
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
€ 0,6722 - € 1,3459 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Nee
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||
€ 1,1803 - € 2,3494 | 756 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
Nee
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
€ 1,6559 - € 3,326 | 610 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Nee
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
€ 1,9107 - € 3,8072 | 158 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Nee
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
€ 2,1513 - € 4,3026 | 108 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
|
Nee
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||||
€ 5,1801 - € 8,1381 | 70 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Nee
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||||
€ 0,3156 - € 0,6298 | 153 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Nee
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan