Menu Search

Glijder met spijker

Op voorraad

Nagelglijders of nagelvoeten zijn ideaal voor houten meubelpoten voor een optimale bescherming van de vloer en om het geluid te helpen verminderen. Deze glijders worden gemakkelijk vastgeklopt en zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen voor een soepele glijwerking.

Onze glijders voor nagelbevestiging zijn verkrijgbaar in verschillende basismaterialen, waaronder: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), chroom, polyamide (PA) en polytetrafluorethyleen (PTFE) - plus een PTFE met viltoptie, allemaal geleverd met een stalen nagel voor extra gemak en toegevoegde waarde.

  • Vorm: rond
  • Kleuren: woodtone, grijs, bruin en naturel.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
33 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Kleur Basisdiameter Bestellen
€ 0,0937 - € 0,2427 40500 Op voorraad
HDPE
Houtkleur
22.2 mm
€ 0,463 - € 1,1437 3600 Op voorraad
PE;Staal
Naturel
27.0 mm
€ 0,3339 - € 0,3339 2000 Op voorraad
PA;Staal
Bruin
27.0 mm
€ 0,1513 - € 0,178 198 Op voorraad
PA;Vilt;Staal
Naturel
22.0 mm
€ 0,3769 - € 0,5016 200 Op voorraad
PA
Naturel
27.0 mm
€ 0,4793 - € 0,601 1198 Op voorraad
PTFE
Naturel
24.9 mm
€ 0,2062 - € 0,2463 1057 Op voorraad
PA;Vilt;Staal
Naturel
30.0 mm
€ 0,2419 - € 0,3235 3988 Op voorraad
PA
Naturel
19.0 mm
€ 0,0777 - € 0,1938 15600 Op voorraad
HDPE
Naturel
19.1 mm
€ 0,2983 - € 0,6139 24000 Op voorraad
HDPE;Staal
Grijs
25.0 mm
€ 0,3205 - € 0,4244 1200 Op voorraad
PA
Naturel
24.0 mm
€ 0,2819 - € 0,3502 4200 Op voorraad
PE;Staal
Naturel
19.0 mm
€ 0,5342 - € 1,3276 640 Op voorraad
PE;Staal
Naturel
30.0 mm
€ 1,2065 - € 1,2065 2000 Op voorraad
PTFE
Naturel
37.1 mm
€ 0,0577 - € 0,1308 10000 Op voorraad
HDPE
Naturel
12.7 mm
€ 0,063 - € 0,1636 Vraag de levertijd aan hier
HDPE
Houtkleur
15.9 mm
€ 0,3992 - € 0,3992 1400 Op voorraad
PE;Staal
Naturel
22.0 mm
€ 0,2611 - € 0,3264 6344 Op voorraad
PA;Staal
Bruin
19.0 mm
€ 0,1326 - € 0,1558 2056 Op voorraad
PA;Vilt;Staal
Naturel
17.0 mm
€ 0,1929 - € 0,23 14398 Op voorraad
PA;Vilt;Staal
Naturel
28.0 mm
  • van 2
Glijder met spijker 22.2 mm Houtkleur

10155561

Prijsbereik
€ 0,2427 - € 0,0937

Voorraadniveaus
40500 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    22.2 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Houtkleur
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 27.0 mm Naturel

10280225

Prijsbereik
€ 1,1437 - € 0,463

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    27.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 27.0 mm Bruin

10293348

Prijsbereik
€ 0,3339 - € 0,3339

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    27.0 mm
  • Lengte onder kop
    20.0 mm
  • Kleur
    Bruin
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 22.0 mm Naturel

10301203

Prijsbereik
€ 0,178 - € 0,1513

Voorraadniveaus
198 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    22.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Vilt;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 27.0 mm Naturel

10302750

Prijsbereik
€ 0,5016 - € 0,3769

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    27.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 0.980 in Staal Naturel

10292129

Prijsbereik
€ 0,601 - € 0,4793

Voorraadniveaus
1198 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    24.9 mm
  • Lengte onder kop
    18 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 30.0 mm Naturel

10301234

Prijsbereik
€ 0,2463 - € 0,2062

Voorraadniveaus
1057 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    30.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Vilt;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 19.0 mm Naturel

10302736

Prijsbereik
€ 0,3235 - € 0,2419

Voorraadniveaus
3988 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 19.1 mm Naturel

10155592

Prijsbereik
€ 0,1938 - € 0,0777

Voorraadniveaus
15600 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.1 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 25.0 mm Staal Grijs

10255377

Prijsbereik
€ 0,6139 - € 0,2983

Voorraadniveaus
24000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    25.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 24.0 mm Naturel

10302743

Prijsbereik
€ 0,4244 - € 0,3205

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    24.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 19.0 mm Naturel

10280195

Prijsbereik
€ 0,3502 - € 0,2819

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 30.0 mm Naturel

10280232

Prijsbereik
€ 1,3276 - € 0,5342

Voorraadniveaus
640 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    30.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 1.460 in Naturel

10292143

Prijsbereik
€ 1,2065 - € 1,2065

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    37.1 mm
  • Lengte onder kop
    18 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 12.7 mm Naturel

10155578

Prijsbereik
€ 0,1308 - € 0,0577

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    12.7 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 15.9 mm Houtkleur

10155547

Prijsbereik
€ 0,1636 - € 0,063

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basisdiameter
    15.9 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Houtkleur
  • Voet uit vol materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 22.0 mm Naturel

10280201

Prijsbereik
€ 0,3992 - € 0,3992

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    22.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyethyleen;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 19.0 mm Bruin

10280249

Prijsbereik
€ 0,3264 - € 0,2611

Voorraadniveaus
6344 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    19.0 mm
  • Lengte onder kop
    20.0 mm
  • Kleur
    Bruin
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 17.0 mm Naturel

10301180

Prijsbereik
€ 0,1558 - € 0,1326

Voorraadniveaus
2056 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    17.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Vilt;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal
Glijder met spijker 28.0 mm Naturel

10301227

Prijsbereik
€ 0,23 - € 0,1929

Voorraadniveaus
14398 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisdiameter
    28.0 mm
  • Lengte onder kop
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voet uit vol materiaal
    Polyamide;Vilt;Staal
  • Nagelmateriaal
    Staal