20215477
20215477
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 77,724 |
| 5 - 9 | € 69,952 |
| 10 - 19 | € 66,065 |
| 20 + | € 58,293 |
| Bore dia | Sleutelgat |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 22.0 |
| d2 | 45.0 |
| l1 | 95.0 |
| l2 | 47.5 |
| l3 | 22.0 |
| w1 tol. JS9 | 6.0 |
| w2 | 24.8 |
| Gewicht g | 950.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan