20214197
20214197
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 33,956 |
| 5 - 9 | € 30,559 |
| 10 - 19 | € 28,866 |
| 20 + | € 25,469 |
| Bore dia | Sleutelgat |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 16.0 |
| d2 | 25.0 |
| l1 | 74.0 |
| l2 | 37.0 |
| l3 | 21.0 |
| w1 tol. JS9 | 5.0 |
| w2 | 18.3 |
| Gewicht g | 200.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan