Menu Search

Draadkappen met vinnen

Op voorraad

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Gebruikt om een breed scala aan draadeinden te beschermen.Het voorkomt roest of corrodeert draadeinden en beschermt ze tegen slijtage.Het wordt gebruikt in de productie, spoorwegen, hekken, meubels en andere toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Geel Serie: SR1056

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
20 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d FD Flanged d2 d1 h H Bestellen
€ 0,1118 - € 0,2206 500 Op voorraad
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
€ 0,1033 - € 0,2171 4500 Op voorraad
11.0 mm
Nee
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,1197 - € 0,2334 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
€ 0,1242 - € 0,2427 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
€ 0,1187 - € 0,132 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
13.0 mm
Ja
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,056 - € 0,056 34019 Op voorraad
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,0343 - € 0,0343 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,0417 - € 0,0417 Vraag de levertijd aan hier
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,0943 - € 0,0943 45 Op voorraad
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
€ 0,0903 - € 0,0903 342776 Op voorraad
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,2151 - € 0,4214 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
24.0 mm
Ja
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
13.0 mm
Ja
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,3042 - € 0,5936 66 Op voorraad
25.0 mm
27.0 mm
Ja
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
€ 0,1766 - € 0,3457 491 Op voorraad
16.0 mm
18.0 mm
Ja
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,1138 - € 0,2241 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,2018 - € 0,3962 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
20.0 mm
Ja
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,3754 - € 0,7331 50 Op voorraad
33.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
€ 0,0629 - € 0,0629 2076 Op voorraad
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,0515 - € 0,0515 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
€ 0,0841 - € 0,0841 8165 Op voorraad
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
Gevinde kap voor draadeind 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturel LDPE

10069790

Prijsbereik
€ 0,2206 - € 0,1118

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.0 mm (ID) Geel LDPE - PIR

10140031

Prijsbereik
€ 0,2171 - € 0,1033

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.02 mm (ID) Naturel LDPE

10069806

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,1197

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 9.0 mm 10.0 mm (ID) Naturel LDPE

10069813

Prijsbereik
€ 0,2427 - € 0,1242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturel LDPE

10262207

Prijsbereik
€ 0,132 - € 0,1187

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturel LDPE

10348048

Prijsbereik
€ 0,056 - € 0,056

Voorraadniveaus
34019 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturel LDPE

10348017

Prijsbereik
€ 0,0343 - € 0,0343

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 9.0 mm 10.5 mm (ID) Naturel LDPE

10348024

Prijsbereik
€ 0,0417 - € 0,0417

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Gevinde kap voor draadeind 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturel LDPE

10350102

Prijsbereik
€ 0,0943 - € 0,0943

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturel LDPE

10348000

Prijsbereik
€ 0,0903 - € 0,0903

Voorraadniveaus
342776 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Gevinde kap voor draadeind 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360637

Prijsbereik
€ 0,4214 - € 0,2151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360590


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 20.0 mm 22.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360644

Prijsbereik
€ 0,5936 - € 0,3042

Voorraadniveaus
66 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360613

Prijsbereik
€ 0,3457 - € 0,1766

Voorraadniveaus
491 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360583

Prijsbereik
€ 0,2241 - € 0,1138

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360620

Prijsbereik
€ 0,3962 - € 0,2018

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturel LDPE

10360651

Prijsbereik
€ 0,7331 - € 0,3754

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturel LDPE

10348055

Prijsbereik
€ 0,0629 - € 0,0629

Voorraadniveaus
2076 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturel LDPE

10348031

Prijsbereik
€ 0,0515 - € 0,0515

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Gevinde kap voor draadeind 24.0 mm 26.0 mm (ID) Naturel LDPE

10348079

Prijsbereik
€ 0,0841 - € 0,0841

Voorraadniveaus
8165 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm