Magnetische displaypads met sterke magnetische eigenschappen voor het stevig bevestigen en tentoonstellen van posters, borden en kunstwerken. Kunnen ook worden gebruikt als hoogwaardige sluitingen die in voorgeboorde gaten worden aangebracht of in toepassingen worden gelijmd.
Voorzien van een magnetische achterkant voor een stevige bevestiging. Verkrijgbaar met opties voor M6-bevestigingsschroeven.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Trekkracht | Totale lengte | Totale breedte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 12,0643 - € 14,0316 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.0 kg
7.0 kg
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
€ 21,5362 - € 25,1173 | 20 Op voorraad |
14.0 kg
14.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan