Deze constant torsiescharnieren met vaste weerstand houden het paneel op hun plaats, waardoor er geen gasveer of klepsteun nodig is. Het aandraaimoment is vastgesteld op een specifieke waarde, waardoor er geen aanpassing nodig is gedurende de levenscyclus en het assortiment omvat scharnieren gemaakt van een verscheidenheid aan materialen en verschillende vaste koppelwaarden, inclusief fixeerscharnieren.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Kleur | Bevestigingstype | Maximaal aandraaimoment | Materiaal behuizing | Totale breedte | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 7,7871 - € 20,1833 | 300 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Zwart
|
Boorgat
|
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
€ 13,6038 - € 26,9323 | 100 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Zwart
|
Boorgat
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
€ 8,6469 - € 20,7171 | 4 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Zwart
|
Boorgat
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
€ 8,156 - € 21,9755 | 106 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Zwart
|
Boorgat
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
€ 99,4743 - € 208,8961 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Grijs
|
Boorgat
|
3.0 Nm
3.0 Nm
|
RVS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
€ 91,8225 - € 192,8272 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Transparant
|
Boorgat
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
Aluminium
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
€ 10,7645 - € 22,6054 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
Boorgat
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
POM
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
€ 95,6808 - € 200,9298 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Transparant
|
Boorgat
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
Aluminium
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
€ 10,7645 - € 22,6054 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wit
|
Boorgat
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
POM
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
€ 31,8772 - € 66,9421 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Zwart
|
Bout met schroefdraad
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
Zinklegering
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
€ 24,749 - € 51,9729 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
Boorgat
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
€ 24,7127 - € 51,8968 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
Boorgat
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
€ 30,4515 - € 63,9481 | 38 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Zwart
|
Boorgat
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
Zinklegering
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
€ 31,8772 - € 66,9421 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.465 in
11.8 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Zwart
|
Bout met schroefdraad
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
Zinklegering
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
€ 24,2734 - € 50,9742 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
Boorgat
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
€ 30,7458 - € 64,5663 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Zwart
|
Boorgat
|
2.94 Nm
2.94 Nm
|
Zinklegering
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
€ 27,3211 - € 57,3743 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
Bout met schroefdraad
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
€ 24,7127 - € 51,8968 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
Boorgat
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
€ 30,4515 - € 63,9481 | 38 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Zwart
|
Boorgat
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
Zinklegering
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
€ 27,5754 - € 57,9083 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
Bout met schroefdraad
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Zinklegering
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan