Een assortiment rampamoeren met een kegelvormig ontwerp. Opties zijn onder andere ontwerpen met en zonder flens voorzien van een zeskantaandrijving, die geschikt is voor een M6 en M8 zeskantsleutel (inbussleutel).
Deze moeren bieden een sterke en permanente draadbevestiging voor houten en op hout gebaseerde producten en toepassingen. Ze kunnen gemakkelijk in een paneel worden geschroefd; de externe schroefdraad zorgt voor een positieve vergrendeling. De flens voorkomt dat de moer te ver in het paneel wordt aangebracht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Sleutelmaat | Draadmaat | Uitvoering | Compatibele draaddiameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2335 - € 0,4904 | 20747 Op voorraad |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
€ 0,3198 - € 0,6271 | 5170 Op voorraad |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
€ 0,3198 - € 0,3198 | 3600 Op voorraad |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
€ 0,2689 - € 0,5558 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
€ 0,4161 - € 0,8114 | 10603 Op voorraad |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
€ 0,2307 - € 0,4874 | 9564 Op voorraad |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,2052 - € 0,419 | 9070 Op voorraad |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,1351 - € 0,2645 | 14130 Op voorraad |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
€ 0,1755 - € 0,3685 | 21977 Op voorraad |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
€ 0,2689 - € 0,526 | 40 Op voorraad |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
€ 0,4161 - € 0,8114 | 13200 Op voorraad |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
€ 0,3637 - € 0,7638 | 5072 Op voorraad |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
€ 0,3212 - € 0,6271 | 2640 Op voorraad |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
€ 0,1471 - € 0,312 | 15810 Op voorraad |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan