Minifix huisjes worden meestal gebruikt in de productie van meubilair en kasten. Ze worden gebruikt om een stevige bevestiging te maken bij de montage en verbinding van meubilair. Ze zijn voorzien van een kruisvormige aandrijving.
Het miniflix huisje wordt aangebracht in een voorgeboord gat in een van de meubelpanelen, zoals een houten plank. Ze worden vervolgens met behulp van een hamer op hun plaats geklopt. Ze zijn zelfborgend om verdraaien tijdens hand- of gemotoriseerde montage te voorkomen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele plaatdikte | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1273 - € 0,1415 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2395 - € 0,2898 | 17701 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
€ 0,3824 - € 0,4647 | 514 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
€ 0,167 - € 0,1769 | 37938 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2505 - € 0,5468 | 993 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan