Onze kabelverzegelingen met kunststof behuizing bieden een hoog beschermingsniveau en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Dit product heeft een economische kunststof body in verschillende kleuren en een niet-voorgevormde kabel die ontrafelt wanneer erin wordt gesneden om fraude te voorkomen. De hoge treksterkte maakt het geschikt voor verschillende toepassingen met een hoog beveiligingsniveau.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximum Tensile Strength | Kleur | Kabeldiameter | Minimale trekkracht | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8803 - € 0,8803 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Blauw
|
0.079 in
2.0 mm
|
330.693 lbf
150 kg-f
|
||||||
€ 0,8576 - € 0,8576 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Groen
|
0.059 in
1.5 mm
|
264.555 lbf
120 kg-f
|
||||||
€ 0,8576 - € 0,8576 | 7064 Op voorraad |
|
Rood
|
0.059 in
1.5 mm
|
264.555 lbf
120 kg-f
|
||||||
€ 0,8803 - € 0,8803 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Groen
|
0.079 in
2.0 mm
|
330.693 lbf
150 kg-f
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan