Deze kabelhouders zijn verkrijgbaar met twee bevestigingsmethoden: dennenboom- of pijlkopbevestiging. Ook verkrijgbaar met verschillende afstandhouderlengtes, om de kabels van de plaat verwijderd te houden. Voorzien van een komvormige voet, voor stabiliteit en volledige bedekking van het gat. De kabels worden door de zijkant van de klem gestoken in toepassingen waar ruimte een probleem is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele kabeldiameter | Compatibele paneeldiktes | Lengte afstandhouder | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0443 - € 0,0772 | 3995 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||||||
€ 0,0687 - € 0,1014 | 4000 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||||||
€ 0,1585 - € 0,2307 | 2833 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||||||
€ 0,0258 - € 0,0463 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||||||
€ 0,0626 - € 0,0934 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||||||
€ 0,0767 - € 0,1115 | 1891 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||||||
€ 0,0763 - € 0,1111 | 795 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||||||
€ 0,0258 - € 0,0463 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan