Kabelklemmen met schroefbevestiging zijn ideaal voor het bevestigen van uw gebundelde kabels en het U-vormige ontwerp maakt installatie en verwijdering van uw kabels eenvoudig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4656 - € 0,4656 | 2048 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
€ 0,6029 - € 0,6029 | 60 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
€ 0,709 - € 0,709 | 5956 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
€ 3,0288 - € 3,0288 | 333 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
€ 0,3297 - € 0,3297 | 2554 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
€ 1,1959 - € 1,1959 | 1466 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
€ 0,3297 - € 0,3297 | 2631 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
€ 1,9107 - € 1,9107 | 446 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
€ 0,4783 - € 0,4783 | 4068 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||||
€ 0,5095 - € 0,5095 | 3000 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||||
€ 0,944 - € 0,944 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.157 in
4.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
€ 3,2337 - € 3,2337 | 98 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||||||||
€ 0,5095 - € 0,5095 | 2969 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||||
€ 0,8322 - € 0,8322 | 161 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||||||||
€ 1,5427 - € 1,5427 | 13393 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
€ 0,5222 - € 0,5222 | 707 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
€ 0,794 - € 0,794 | 4905 Op voorraad |
0.15 in
3.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
€ 0,4656 - € 0,4656 | 4771 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
€ 1,019 - € 1,019 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.094 in
2.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
€ 0,7416 - € 0,7416 | 83 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan