Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Gebruikt om het uiteinde van een buis te beschermen tegen stof, vuil en andere verontreinigingen.Gebruikt in sanitaire, verwarmings-, ventilatie- en industriële toepassingen.Bestand tegen temperaturen van 66 C tot -40 C. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Geel, Zwart Serie: SR1389
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | h | d1 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,0062 - € 1,9322 | 210 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 1,3386 - € 4,1762 | 390 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 1,0729 - € 2,0569 | 270 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| € 0,8726 - € 1,6735 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| € 0,6099 - € 1,1687 | 100 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,6871 - € 1,3182 | 55 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,9735 - € 1,8699 | 240 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 2,1519 - € 3,7087 | 30 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| € 0,2879 - € 0,5516 | 16374 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,7019 - € 1,2684 | 300 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| € 1,1278 - € 2,1597 | 3475 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| € 0,5313 - € 1,0253 | 1120 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| € 0,6589 - € 1,2809 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| € 0,9601 - € 1,7359 | 1040 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| € 0,9097 - € 2,0288 | 60 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,5773 - € 1,1063 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| € 1,2748 - € 2,3124 | 2075 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,3334 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,7153 - € 1,2965 | 4100 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| € 0,1988 - € 0,4425 | 24750 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan