Afdichtingen met bubbel gemaakt van zwart EPDM met stalen veerkern. Klikprofielen zorgen voor randbescherming en afdichting. Flexibel en met de hand aan te drukken, waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Zij- of bovenafdichtingsprofielen en verkrijgbaar in rollen van 20.0 of 10.0 meter.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Oriëntatie | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 180,6814 - € 180,6814 | 98 Op voorraad |
Zijkant
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
€ 114,2315 - € 114,2315 | 24 Op voorraad |
Bovenzijde
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 198,1467 - € 198,1467 | 15 Op voorraad |
Zijkant
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
€ 139,8774 - € 139,8774 | 23 Op voorraad |
Bovenzijde
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
€ 237,776 - € 237,776 | 31 Op voorraad |
Zijkant
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
€ 164,3485 - € 164,3485 | 7 Op voorraad |
Bovenzijde
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
€ 291,3888 - € 291,3888 | 24 Op voorraad |
Bovenzijde
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
€ 227,3025 - € 227,3025 | 2 Op voorraad |
Zijkant
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
€ 121,2091 - € 121,2091 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Bovenzijde
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
€ 332,0655 - € 332,0655 | 1 Op voorraad |
Zijkant
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
€ 221,4714 - € 221,4714 | 116 Op voorraad |
Zijkant
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
€ 186,5126 - € 186,5126 | 74 Op voorraad |
Bovenzijde
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 149,2044 - € 149,2044 | 9 Op voorraad |
Bovenzijde
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
€ 321,2099 - € 321,2099 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zijkant
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
€ 122,3838 - € 122,3838 | 115 Op voorraad |
Zijkant
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||||||
€ 135,2068 - € 135,2068 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Bovenzijde
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
|||||||
€ 179,5067 - € 179,5067 | 89 Op voorraad |
Bovenzijde
|
|
1.177 in
29.9 mm
|
|||||||
€ 198,1467 - € 198,1467 | 48 Op voorraad |
Zijkant
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 226,1278 - € 226,1278 | 623 Op voorraad |
Zijkant
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
€ 188,8196 - € 188,8196 | 70 Op voorraad |
Bovenzijde
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan