Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Serie: SR5506 ,SR5562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Aantal bevestigingsgaten | Voltooien | Materiaal | Bladvorm | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
6
|
Zwart gepoedercoat
|
Staal
|
Pijl
|
5.433 in
138.0 mm
|
|||
| € 11,997 - € 16,795 | 134 Op voorraad |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 24,828 - € 49,179 | 260 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Helder geanodiseerd
|
Aluminium
|
Rechthoekig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 2,419 - € 5,0487 | 7448 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| € 21,667 - € 42,915 | 120 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Vernikkeld
|
GF PA
|
Pijl
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 4,482 - € 8,5705 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Gepolijst
|
RVS
|
Afgerond
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| € 15,518 - € 37,757 | 196 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Helder geanodiseerd
|
Aluminium
|
Rechthoekig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 2,4487 - € 5,1422 | 3952 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| € 3,436 - € 3,5225 | 412 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Mat
|
Nylon
|
Rechthoekig
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 12,5452 - € 12,5452 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 59,081 - € 117,057 | 55 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Helder geanodiseerd
|
Aluminium
|
Rechthoekig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| € 1,564 - € 1,8045 | 936 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Glasvezelversterkt nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 5,838 - € 5,838 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Glasvezelversterkt nylon
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| € 8,845 - € 12,255 | 80 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 12,989 - € 13,509 | 136 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 10,032 - € 10,434 | 266 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 9,75 - € 10,14 | 18 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 17,705 - € 18,413 | 40 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 7,134 - € 7,42 | 122 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 1,4345 - € 1,6455 | 2146 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Glasvezelversterkt nylon
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan