Menu Search

Beschermpluggen voor scharnierlagers - gesloten

Op voorraad

Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

Deze beschermplug biedt een stevige bescherming. Het helpt te voorkomen dat vuil en vocht binnendringen in scharnierlagers en draaikoppelingen.

  • Wordt geleverd in een gesloten formaat
Materiaal: PP Kleur: Grijs Serie: SRF0007

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
22 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID FD OD H Bestellen
€ 0,2459 - € 0,6449 2600 Op voorraad
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
€ 0,3639 - € 1,0896 1300 Op voorraad
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
€ 0,6081 - € 0,9459 Vraag de levertijd aan hier
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
€ 0,3179 - € 0,4231 2650 Op voorraad
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
€ 0,3765 - € 1,1308 Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
€ 0,308 - € 0,9247 3500 Op voorraad
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
€ 0,2264 - € 0,6449 1800 Op voorraad
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
€ 0,3678 - € 1,0013 750 Op voorraad
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
€ 0,2875 - € 0,8599 125 Op voorraad
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
€ 0,4914 - € 1,443 3400 Op voorraad
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
€ 0,7152 - € 1,502 40 Op voorraad
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
€ 0,3894 - € 1,2192 60 Op voorraad
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
€ 0,4784 - € 1,8259 400 Op voorraad
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
€ 0,5335 - € 1,6109 30 Op voorraad
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
€ 0,2629 - € 0,9512 400 Op voorraad
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
€ 0,4991 - € 1,6286 350 Op voorraad
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
€ 0,6513 - € 1,87 200 Op voorraad
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
€ 0,3346 - € 1,013 Vraag de levertijd aan hier
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
€ 0,394 - € 0,8275 Vraag de levertijd aan hier
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
€ 0,3141 - € 0,6596 1000 Op voorraad
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
  • van 2
Lagerplug 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Grijs

10100202

Prijsbereik
€ 0,6449 - € 0,2459

Voorraadniveaus
2600 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Grijs

10100240

Prijsbereik
€ 1,0896 - € 0,3639

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Grijs

10099162

Prijsbereik
€ 0,9459 - € 0,6081

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Grijs

10099209

Prijsbereik
€ 0,4231 - € 0,3179

Voorraadniveaus
2650 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Grijs

10100264

Prijsbereik
€ 1,1308 - € 0,3765

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Grijs

10099186

Prijsbereik
€ 0,9247 - € 0,308

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Grijs

10100196

Prijsbereik
€ 0,6449 - € 0,2264

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Grijs

10100233

Prijsbereik
€ 1,0013 - € 0,3678

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Grijs

10100226

Prijsbereik
€ 0,8599 - € 0,2875

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Grijs

10099247

Prijsbereik
€ 1,443 - € 0,4914

Voorraadniveaus
3400 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Grijs

10099704

Prijsbereik
€ 1,502 - € 0,7152

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Grijs

10099223

Prijsbereik
€ 1,2192 - € 0,3894

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Grijs

10099285

Prijsbereik
€ 1,8259 - € 0,4784

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Grijs

10100271

Prijsbereik
€ 1,6109 - € 0,5335

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Grijs

10099193

Prijsbereik
€ 0,9512 - € 0,2629

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Grijs

10099230

Prijsbereik
€ 1,6286 - € 0,4991

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Grijs

10099575

Prijsbereik
€ 1,87 - € 0,6513

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Grijs

10100219

Prijsbereik
€ 1,013 - € 0,3346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Grijs

10100257

Prijsbereik
€ 0,8275 - € 0,394

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Materiaal
    PP
Lagerplug 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Grijs

10099179

Prijsbereik
€ 0,6596 - € 0,3141

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiaal
    PP