Menu Search

Beschermkappen voor draadeinden

Op voorraad

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur h Compatibele schroefdraadmaten (alle) Massief materiaal H Compatibel schroefdraadtype Bestellen
€ 0,1751 - € 0,3397 Vraag de levertijd aan hier
14.3 mm
Rood
33.6 mm
9/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1617 - € 0,3365 4000 Op voorraad
14.0 mm
Rood
21.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1528 - € 0,157 1800 Op voorraad
11.1 mm
Rood
23.8 mm
7/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,5951 - € 1,1655 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
Rood
77.8 mm
7/8"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1736 - € 0,1863 Vraag de levertijd aan hier
20.3 mm
Naturel
14.5 mm
13/16
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,3072 - € 0,3708 10400 Op voorraad
29.8 mm
Naturel
19.3 mm
13/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,2997 - € 0,5703 52800 Op voorraad
20.6 mm
Rood
36.5 mm
13/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1479 - € 0,2904 63000 Op voorraad
9.1 mm
Rood
27.2 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,2033 - € 0,4425 700 Op voorraad
22.0 mm
Naturel
21.1 mm
7/8"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1348 - € 0,2932 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
Naturel
12.5 mm
9/16"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 1,1071 - € 2,409 840 Op voorraad
63.3 mm
Naturel
30.7 mm
2 1/2"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1573 - € 0,3428 14100 Op voorraad
18.5 mm
Naturel
15.9 mm
3/4"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,2344 - € 0,3272 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
Naturel
16.8 mm
1"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1854 - € 0,3397 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
Naturel
15.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1662 - € 0,2932 208 Op voorraad
7.5 mm
Rood
38.1 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,0725 - € 0,1327 15000 Op voorraad
5.0 mm
Naturel
13.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,1239 - € 0,2275 4000 Op voorraad
12.0 mm
Naturel
16.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,4971 - € 0,9879 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
Rood
62.8 mm
1 1/8"
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,0771 - € 0,1424 10000 Op voorraad
6.0 mm
Naturel
10.0 mm
Lage dichtheid polyethyleen
€ 0,2047 - € 0,3958 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
Rood
23.8 mm
5/8"
Lage dichtheid polyethyleen
  • van 3
Kap met flens 14.3 mm 33.6 mm LDPE Rood

10071892

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,1751

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/16"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 14.0 mm 21.0 mm LDPE Rood

10080160

Prijsbereik
€ 0,3365 - € 0,1617

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 11.1 mm 23.8 mm LDPE Rood

10082881

Prijsbereik
€ 0,157 - € 0,1528

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/16"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 22.2 mm 77.8 mm LDPE Rood

10070925

Prijsbereik
€ 1,1655 - € 0,5951

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10153994

Prijsbereik
€ 0,1863 - € 0,1736

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16
  • Type
    1
Kap met flens 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturel

10153970

Prijsbereik
€ 0,3708 - € 0,3072

Voorraadniveaus
10400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16"
  • Type
    1
Kap met flens 20.6 mm 36.5 mm LDPE Rood

10069127

Prijsbereik
€ 0,5703 - € 0,2997

Voorraadniveaus
52800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 9.1 mm 27.2 mm LDPE Rood

10071687

Prijsbereik
€ 0,2904 - € 0,1479

Voorraadniveaus
63000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Kap met flens 22.0 mm 21.1 mm LDPE Naturel

10154038

Prijsbereik
€ 0,4425 - € 0,2033

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    7/8"
  • Type
    1
Kap met flens 14.0 mm 12.5 mm LDPE Naturel

10154045

Prijsbereik
€ 0,2932 - € 0,1348

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/16"
  • Type
    1
Kap met flens 63.3 mm 30.7 mm LDPE Naturel

10154007

Prijsbereik
€ 2,409 - € 1,1071

Voorraadniveaus
840 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    2 1/2"
  • Type
    1
Kap met flens 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturel

10154014

Prijsbereik
€ 0,3428 - € 0,1573

Voorraadniveaus
14100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    3/4"
  • Type
    1
Kap met flens 25.0 mm 16.8 mm LDPE Naturel

10153963

Prijsbereik
€ 0,3272 - € 0,2344

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1"
  • Type
    1
Kap met flens 20.0 mm 15.0 mm LDPE Naturel

10086599

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,1854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 7.5 mm 38.1 mm LDPE Rood

10105221

Prijsbereik
€ 0,2932 - € 0,1662

Voorraadniveaus
208 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Kap met flens 5.0 mm 13.0 mm LDPE Naturel

10086513

Prijsbereik
€ 0,1327 - € 0,0725

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 12.0 mm 16.0 mm LDPE Naturel

10086551

Prijsbereik
€ 0,2275 - € 0,1239

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 28.6 mm 62.8 mm LDPE Rood

10082058

Prijsbereik
€ 0,9879 - € 0,4971

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1 1/8"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood
Kap met flens 6.0 mm 10.0 mm LDPE Naturel

10086520

Prijsbereik
€ 0,1424 - € 0,0771

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met flens 15.9 mm 23.8 mm LDPE Rood

10071885

Prijsbereik
€ 0,3958 - € 0,2047

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    5/8"
  • Type
    1
  • Kleur
    Rood