Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.Voldoet aan DIN 748, IEC 600-72 en ISO R 775 Materiaal: LDPE, Flexibel PVC Kleur: Geel Serie: SR1079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | d | H | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,233 - € 6,233 | 127 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,5016 - € 0,5016 | 24809 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,3665 - € 0,3665 | 9990 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,6633 - € 0,6633 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2686 - € 0,5983 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4096 - € 0,4096 | 4365 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,8206 - € 0,8622 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 2,2409 - € 2,3448 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4689 - € 0,4689 | 4490 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1899 - € 0,4425 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,6381 - € 0,6722 | 399 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 1,7957 - € 1,8847 | 274 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 3,4133 - € 3,5914 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,8622 - € 0,9097 | 600 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 2,6564 - € 2,79 | 78 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 3,443 - € 3,6211 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,5446 - € 0,5728 | 499 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,8073 - € 0,8503 | 500 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4096 - € 0,4096 | 780 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 1,392 - € 4,3008 | Vraag de levertijd aan hier |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan